Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 565 mm
N° référence
21130-374

Anneau guide-câbles en plastique Varistar, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : plastique
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-336

Anneau guide-câbles Varistar, acier, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-341
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink