Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Anneau guide-câbles en plastique Varistar, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : plastique
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-336

Anneau guide-câbles Varistar, acier, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-341

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-322

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-332

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-333
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink