Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Étagère d’équipement 19po, 1 U, AlZn

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
  • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-781

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-783

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-782

Anneau guide-câbles en plastique Varistar, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : plastique
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-336

Anneau guide-câbles Varistar, acier, L100 P100

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : Acier
  • Largeur en mm : 100 mm
    • Profondeur : 100 mm
N° référence
23130-341
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink