Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
22130-550

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
22130-552
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink