Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 12 résultats

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-916

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-917

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1400 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-918

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1400 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-919

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1600 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-920

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1600 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-921

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1800 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-922

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 1800 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-923

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2000 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-924

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2000 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-925

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-926

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-927
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink