Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 1 résultat

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
22130-303
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink