Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 13 résultats

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-689

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-690

Panneau support de câbles, H1800 L150

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 150 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
23130-420

Panneau support de câbles, H1800 L250

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1692 mm
    • Largeur en mm : 250 mm
    • Profondeur : 250 mm
N° référence
23130-149

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 1800 L 600, RAL 7021

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-223

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, RAL 7035, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-663

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, RAL 7035, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-664

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-676

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-677

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-937

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-938

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 1800 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-922

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 1800 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-923
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink