Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies & Racks serveurs

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Baie serveur Varistar, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200 H, 600 L, 1000 P

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg / 3500 lbf
N° référence
10130-279

Baie serveur Varistar, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200 H, 800 L, 1000 P

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg / 3500 lbf
N° référence
10130-280

Baie serveur Varistar, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200 H, 600 L, 1200 P

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1200 mm
    • Charge statique : 1600 kg / 3500 lbf
N° référence
10130-289

Baie serveur Varistar, RAL 7021, accouplable, 47 U, 2200 H, 800 L, 1200 P

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
    • Charge statique : 1600 kg / 3500 lbf
N° référence
10130-290
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink