Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card-Lok 260HTS High Thermal Sawtooth

  • Nouvelle conception de profil en dents de scie pour une performance thermique optimisée
  • Profil 6,35 mm (0,250") x 6,26 mm (0,270")
  • Poids 1,21 g/cm (0,109 oz/")
  • Longueur 71,12 mm (2,8") à 325,12 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • Options de montage flexibles
  • Force de serrage moyenne pour un couple de serrage 68 N-cm (6 "-lb) de 301 kg (636 lb)
  • Actionné par vis
  • Extension minimale 8,26 mm (0,325")
  • Disponible avec un nickelage noir anodisé ou chimique
  • Pour les applications avec plaque froide
Plus

N° référence

A260HTS-4.80T2L
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le 260HTS est doté d’un profil en dents de scie unique qui offre des performances thermiques et une force de serrage améliorées par rapport aux card-loks de taille similaire, pour une dissipation thermique et une protection supérieure dans les applications à chocs et vibrations élevés. Le 260HTS peut constituer une solution de remplacement pour la plupart des applications card-lok de série 260.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut occasionnellement modifier la spécification de son produit pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes applicables. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

Résistance de jonction moyenne : dépend des longueurs et des applications.

Force de serrage moyenne : 301 kg (636 lb) à 68 N-cm (6 "-lb).

Informations sur la commande : pour les produits personnalisés, contactez [email protected] ou 1-800-854-7086. Veuillez indiquer les exigences en matière de plans, de clauses de qualité et de bons de commande.

Largeur d’écart recommandée : circuit imprimé + 7,62 (0,300 pouce).

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink