Échangeur thermique air-liquide jusqu’à 75 Kw par refroidisseur :
- L’ensemble du système de refroidissement est intégré dans un boîtier séparé pour une intégration facile dans une allée de racks serveurs.
- Des ventilateurs font circuler l'air chaud des serveurs à travers un échangeur thermique air/eau. L'air ainsi refroidi est ensuite restitué directement dans l'allée.
- Les unités peuvent évoluer de manière optimale afin de s’adapter à la densité du confinement et un fonctionnement en mode redondant peut être mis en œuvre.
- Disponible en 2 classes de puissance : puissance de refroidissement de 55 kW (300 mm) et de 75 kW (600 mm) dans des conditions de fonctionnement optimales
- Redondance intégrée via la technologie de ventilateur à commutation électronique.
Découvrez notre unité de distribution de liquide de refroidissement
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 16 résultats
Aucun produit