RackChiller In-Row Cooler, échangeur thermique air/eau, 208 V (US), Largeur 300 mm
- Échangeur thermique air/liquide intégré dans une baie (RAL 9005)
- Arrivée du liquide de refroidissement par le haut ou le bas
- Surveillance via l’interface Ethernet (navigateur Web, Modbus TCP, SNMP v2c)
- Régulation de température basée sur des sondes de température internes ou externes
- Très efficace, Ventilateurs à commutation électronique (EC) remplaçables à chaud avec régulateur de vitesse
- Alimentation redondante avec commutateur de transfert automatique (ATS) intégré
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : RackChiller
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Tension d’alimentation : 208 V
- Alimentation redondante : Oui
- Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
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
Les refroidisseurs RackChiller In-Row (IRC) sont conçus pour fournir un refroidissement supplémentaire ciblé et efficace dans les datacenters. Le RackChiller IRC est une solution de refroidissement de précision modulaire et évolutive qui peut remplacer ou compléter une infrastructure de refroidissement de datacenter traditionnelle.
Pour un fonctionnement optimal de l’échangeur thermique air/liquide, les exigences de qualité du liquide de refroidissement doivent être garanties; la sélection d’agents anti-corrosion et antigel appropriés dépend de l’environnement dans lequel l’unité est utilisée et du refroidisseur externe (VDI 3803, voir aussi le guide de l’utilisateur).
À une température du liquide de refroidissement en dessous de 14 °C, il y a un risque accru de condensation. Nous vous recommandons de demander une unité personnalisée avec gestion des condensats intégrée.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Refroidisseur In-Row avec échangeur thermique air-eau intégré, RAL 9005, 230 VAC, face avant amovible avec écran d’affichage et voyant DEL, porte arrière perforée avec verrouillage à un point de 180° degrés d’ouverture | 1 | |
2 | Tuyau de raccordement d’eau 3 m (bleu/rouge), prémonté | 2 | |
3 | Soupape de commande (2 ) et actionneur | 1 | |
4 | Manuel de l’utilisateur (téléchargement Internet) | 1 | |
5 | Roulettes de transport | 1 |
RESSOURCES
2D DXF
Catalogues
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.