Coffrets rackables pour composants électroniques compatibles 19" ou personnalisés, à installer dans une baie compatible 19" :
- RatiopacPRO/ -Air : Dimensions flexibles, avec refroidissement avancé et options de blindage CEM pour les composants électroniques compatibles 19" ou personnalisés
- Inpac : Un coffret robuste avec une grande stabilité mécanique pour les applications non blindées avec des ensembles électroniques personnalisés lourds
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 88 résultats
Châssis Inpac 19", 2 U, 84 F, 254,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 2 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 254,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-171
Châssis Inpac 19", 2 U, 84 F, 314,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 2 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 314,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-172
Châssis Inpac 19", 2 U, 84 F, 374,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 2 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 374,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-173
Châssis Inpac 19", 3 U, 84 F, 254,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 254,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-151
Châssis Inpac 19", 3 U, 84 F, 314,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 314,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-152
Châssis Inpac 19", 3 U, 84 F, 374,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 374,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-153
Châssis Inpac 19", 3 U, 84 F, 434,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 434,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-154
Châssis Inpac 19", 4 U, 84 F, 254,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 4 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 254,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-156
Châssis Inpac 19", 4 U, 84 F, 314,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 4 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 314,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-157
Châssis Inpac 19", 4 U, 84 F, 374,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 4 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 374,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-158
Châssis Inpac 19", 4 U, 84 F, 434,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 4 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 434,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-159
Châssis Inpac 19", 6 U, 84 F, 374,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 374,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-168
Inpac, 19" Châssis, 6 U, 84 F, 435,5 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : Inpac
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 434,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité par colis : 1
N° référence
10828-169
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 2 U, 84 F, 255 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Hauteur utile : 67,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 255,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-620
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 2 U, 84 F, 315 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Hauteur utile : 67,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 315,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-623
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 2 U, 84 F, 375 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Hauteur utile : 67,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 375,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-624
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 2 U, 84 F, 435 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Hauteur utile : 67,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 435,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-625
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 2 U, 84 F, 495 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 2 U
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Hauteur utile : 67,9 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 495,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-626
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 3 U, 84 F, 255 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 255,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-630
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 3 U, 84 F, 315 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 315,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-633
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 3 U, 84 F, 375 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 375,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-634
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 3 U, 84 F, 435 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 435,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-635
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 3 U, 84 F, 495 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 495,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-636
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 4 U, 84 F, 255 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 177 mm
- Hauteur utile : 156,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 255,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-640
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 4 U, 84 F, 315 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 177 mm
- Hauteur utile : 156,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 315,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-643
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 4 U, 84 F, 375 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 177 mm
- Hauteur utile : 156,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 375,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-644
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 4 U, 84 F, 435 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 177 mm
- Hauteur utile : 156,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 435,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-645
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 4 U, 84 F, 495 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 4 U
- Hauteur en mm : 177 mm
- Hauteur utile : 156,8 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 495,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-646
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 6 U, 84 F, 255 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 265,9 mm
- Hauteur utile : 245,7 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 255,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-660
Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable a posteriori, avec poignées, 6 U, 84 F, 315 mm
- Type de produit : Coffret
- Famille de produits : RatiopacPRO
- Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 265,9 mm
- Hauteur utile : 245,7 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 448,9 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 315,5 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" avec poignées ; profils horizontaux
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : CEI 60297-3-101 ; CEI60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité par colis : 1
N° référence
24572-663