Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Lampes pour rack

Enlight your rack:

  • Large plage d'entrée de tension
  • Consommation électrique réduite
  • Options de capteur de mouvement
  • Angle d'inclinaison réglable
  • Assemblage facile

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Lampe LED, équerre 19", 1 U, RAL 7021, noir

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Noir
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-812
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink