Éclairage pour votre rack :
- Large plage d'entrée de tension
- Consommation électrique réduite
- Options de capteur de mouvement
- Angle d'inclinaison réglable
- Assemblage facile
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 11 résultats
Câble d'extension/connecteur, pour éclairage LED, 1 m
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Longueur : 1000 mm
- Couleur : Noir
- Finition : Mat doux
- Tension d’entrée AC : 250 V max
- Matériau : Plastique
- Poids : 0,3 kg
N° référence
57273
Câble d'extension/connecteur d'entrée, pour éclairage LED, 3 m
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Longueur : 3000 mm
- Couleur : Noir
- Finition : Mat doux
- Tension d’entrée AC : 250 V max
- Matériau : Plastique
- Largeur en mm : 0,3 mm
N° référence
57272
Aimant pour montage d’éclairage LED compact 550 LM
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Couleur : Noir
- Profondeur : 4 mm
- Finition : Mat doux
- Hauteur en mm : 30 mm
- Poids : 0,08 kg
- Largeur en mm : 12 mm
N° référence
57275
Connexion mâle et femelle avec bornier pour lampe AC
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Couleur : Noir
- Profondeur : 14 mm
- Finition : Mat doux
- Hauteur en mm : 53 mm
- Tension d’entrée AC : 250 V max
- Poids : 0,07 kg
- Largeur en mm : 18 mm
N° référence
57274
Lampe LED compacte 550 lm, détecteur de mouvement
- Type de produit : Lampe
- Application : Lampe d’armoire
- Longueur : 396 mm
- Couleur : Noir
- Profondeur : 40 mm
- Finition : Mat doux
- Tension d’entrée AC : 230 V max
- Tension d’entrée DC : 24 V max
- Matériau : Plastique
- Poids : 0,24 kg
- Largeur en mm : 33 mm
N° référence
57265
"LED Light, 19"" Bracket, 1 U, RAL 7021, Black"
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Baies 19"
- Couleur : Noir
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-812
"LED Light, 19"" Bracket, 1 U, RAL 7035, Grey"
- Type de produit : Équerre
- Application : Équerre de montage
- Compatible avec : Baies 19"
- Couleur : Gris
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-813
Accessoires pour lampes LED, rallonge pour AC
- Type de produit : Câble de raccordement
- Application : Câble de connexion
- Longueur : 1000 mm
N° référence
60118-548
Accessoires pour lampes LED, connecteur femelle pour AC
- Type de produit : Connecteur
- Application : Connecteurs femelles
N° référence
60118-550
Accessoires pour lampes LED, câble d’entrée pour AC
- Type de produit : Câble de raccordement
- Application : Câble de connexion
- Longueur : 2000 mm
N° référence
60118-546
Câble de connexion pour lampes LED avec connecteur IEC 60320 C18 pour AC
- Type de produit : Câble de raccordement
- Application : Câble de connexion
- Longueur : 500 mm
N° référence
60130-114