Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Lampes pour rack

Éclairage pour votre rack :

  • Large plage d'entrée de tension
  • Consommation électrique réduite
  • Options de capteur de mouvement
  • Angle d'inclinaison réglable
  • Assemblage facile

Produits | 11 résultats

Câble d'extension/connecteur, pour éclairage LED, 1 m

  • Type de produit : Lampe
  • Application : Lampe d’armoire
  • Longueur : 1000 mm
  • Couleur : Noir
    • Finition : Mat doux
    • Tension d’entrée AC : 250 V max
    • Matériau : Plastique
    • Poids : 0,3 kg
N° référence
57273

Câble d'extension/connecteur d'entrée, pour éclairage LED, 3 m

  • Type de produit : Lampe
  • Application : Lampe d’armoire
  • Longueur : 3000 mm
  • Couleur : Noir
    • Finition : Mat doux
    • Tension d’entrée AC : 250 V max
    • Matériau : Plastique
    • Largeur en mm : 0,3 mm
N° référence
57272

Aimant pour montage d’éclairage LED compact 550 LM

  • Type de produit : Lampe
  • Application : Lampe d’armoire
  • Couleur : Noir
  • Profondeur : 4 mm
    • Finition : Mat doux
    • Hauteur en mm : 30 mm
    • Poids : 0,08 kg
    • Largeur en mm : 12 mm
N° référence
57275

Connexion mâle et femelle avec bornier pour lampe AC

  • Type de produit : Lampe
  • Application : Lampe d’armoire
  • Couleur : Noir
  • Profondeur : 14 mm
    • Finition : Mat doux
    • Hauteur en mm : 53 mm
    • Tension d’entrée AC : 250 V max
    • Poids : 0,07 kg
    • Largeur en mm : 18 mm
N° référence
57274

Lampe LED compacte 550 lm, détecteur de mouvement

  • Type de produit : Lampe
  • Application : Lampe d’armoire
  • Longueur : 396 mm
  • Couleur : Noir
    • Profondeur : 40 mm
    • Finition : Mat doux
    • Tension d’entrée AC : 230 V max
    • Tension d’entrée DC : 24 V max
    • Matériau : Plastique
    • Poids : 0,24 kg
    • Largeur en mm : 33 mm
N° référence
57265

"LED Light, 19"" Bracket, 1 U, RAL 7021, Black"

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Noir
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-812

"LED Light, 19"" Bracket, 1 U, RAL 7035, Grey"

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-813

Accessoires pour lampes LED, rallonge pour AC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 1000 mm
N° référence
60118-548

Accessoires pour lampes LED, connecteur femelle pour AC

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
N° référence
60118-550

Accessoires pour lampes LED, câble d’entrée pour AC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 2000 mm
N° référence
60118-546

Câble de connexion pour lampes LED avec connecteur IEC 60320 C18 pour AC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 500 mm
N° référence
60130-114
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink