Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Refroidissement intégré au rack

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

LHX+ In-Row Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, 10 KW, 230 V, 2 Fans, 6 U, 550D

  • Type de produit : Échangeur thermique à air/eau
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Largeur en mm : 426 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Hauteur en mm : 266 mm
    • Tension d’alimentation : 230 V min
    • Alimentation redondante : Non
    • Alimentation en liquide de refroidissement : position inférieure
N° référence
29714-016

LHX+ In-Row Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger, 5 KW, 230 V, 1 Fans, 6 U, 550D

  • Type de produit : Échangeur thermique à air/eau
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Largeur en mm : 426 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Hauteur en mm : 266 mm
    • Tension d’alimentation : 230 V min
    • Alimentation redondante : Non
    • Alimentation en liquide de refroidissement : position inférieure
N° référence
29714-017
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink