Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Refroidissement intégré au rack

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 9 résultats

Armoire à refroidissement par liquide3 Varistar LHX, 38 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 800 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-193

Armoire à refroidissement par liquide3 Varistar LHX, 42 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 1000 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-194

Baie Varistar LHX+ avec porte double, refroidisseur intégré côté gauche, raccordement par le bas

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
10130-304

Armoire Varistar LHX+ avec deux portes, refroidisseur ajusté droit, alimentation inférieure

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
10130-305

Armoire Varistar LHX+ avec deux portes, refroidisseur ajusté gauche, alimentation inférieure/supérieure

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
10130-306

Armoire Varistar LHX+ avec deux portes, refroidisseur ajusté droit, alimentation inférieure/supérieure

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
N° référence
10130-307

Baie Varistar LHX+, 10 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2000H, 600L, 1000P

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1
N° référence
10130-327

Baie Varistar LHX+, 5 kW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2000H, 600L, 800P

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1
N° référence
10130-325

Baie Varistar LHX+, 5 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2000H, 600L, 1000P

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Finition : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : CEI 60529 ; CEI 61587-1 ; CEI 60297-3-100 ; CEI 61587-1
N° référence
10130-326
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink