Racks équipés de refroidisseurs air-liquide intégrés, adaptés aux environnements difficiles, jusqu’à 25 Kw par rack
- L’unité de refroidissement est intégrée dans le rack, à gauche ou à droite du plan 19" offrant un espace d'intégration (RU rack unit) complet.
- L’air chaud évacué des serveurs circule dans l’échangeur thermique air/eau, la chaleur est alors transférée à l’agent de refroidissement et l’air froid est fourni à l’avant du plan 19".
- La solution de refroidissement intégré au rack fonctionne indépendamment de son environnement et permet d’effectuer différentes configurations de rack
- Solutions avec blindage CEM, pour environnement difficile ou outdoor disponibles
- Niveau acoustique réduit
DÉCOUVREZ nos baies avec solution de refroidissement intégrée au rack
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 10 résultats
Baie Varistar CP LHX+, 10 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2100 H, 600 L, 1000 P
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2100 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-053
Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2100 H, 600 L, 1000 P
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2100 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-052
Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, RAL 7021, IP 55, 42 U, H 2100, L 600, P 800
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2100 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-051
Socle Varistar LHX+ 45 100H
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Hauteur en mm : 100 mm
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
24630-149
Socle Varistar LHX+ 45 Refroidisseur air-eau en rack, 1000D
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : Varistar
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Tension d’alimentation : 200 à 240 V
- Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
- Classe de protection : P55
- Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-100
Socle Varistar LHX+ 45 Refroidisseur air-eau en rack, 1200D
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : Varistar
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Tension d’alimentation : 200 à 240 V
- Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
- Classe de protection : IP55
- Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-101
Refroidisseur LHX+ In-rack, échangeur thermique air/eau, 10 kW, 230 V, 2 ventilateurs, 6 U, 550 P
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 426 mm
- Profondeur : 500 mm
- Hauteur en mm : 266 mm
- Tension d’alimentation : 230 V min
- Alimentation redondante : Non
- Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
N° référence
29714-016
Refroidisseur LHX+ In-rack, échangeur thermique à air/eau, 5 kW, 230 V, 1 ventilateur, 6 U, 550 P
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
- Largeur en mm : 426 mm
- Profondeur : 500 mm
- Hauteur en mm : 266 mm
- Tension d’alimentation : 230 V min
- Alimentation redondante : Non
- Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
N° référence
29714-017
Baie Varistar LXH 3 refroidie par liquide, 38 U
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 800 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-193
Baie Varistar LXH 3 refroidie par liquide, 42 U
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris foncé
- Code couleur de l'habillage : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1000 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-194