Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Refroidissement intégré au rack

Racks équipés de refroidisseurs air-liquide intégrés, adaptés aux environnements difficiles, jusqu’à 25 Kw par rack

  • L’unité de refroidissement est intégrée dans le rack, à gauche ou à droite du plan 19" offrant un espace d'intégration (RU rack unit) complet.
  • L’air chaud évacué des serveurs circule dans l’échangeur thermique air/eau, la chaleur est alors transférée à l’agent de refroidissement et l’air froid est fourni à l’avant du plan 19".
  • La solution de refroidissement intégré au rack fonctionne indépendamment de son environnement et permet d’effectuer différentes configurations de rack
  • Solutions avec blindage CEM, pour environnement difficile ou outdoor disponibles
  • Niveau acoustique réduit 

DÉCOUVREZ nos baies avec solution de refroidissement intégrée au rack

 

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 10 résultats

Baie Varistar CP LHX+, 10 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2100 H, 600 L, 1000 P

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Code couleur du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur de l’habillage : Gris foncé
    • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-053

Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, RAL 7021, CEM, 42 U, 2100 H, 600 L, 1000 P

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Code couleur du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur de l’habillage : Gris foncé
    • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-052

Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, RAL 7021, IP 55, 42 U, H 2100, L 600, P 800

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Code couleur du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur de l’habillage : Gris foncé
    • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2100 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 1600 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
N° référence
10630-051

Socle Varistar LHX+ 45 100H

  • Type de produit : Base baie/bâti
  • Famille d’article : Varistar
  • Hauteur en mm : 100 mm
  • Largeur en mm : 300 mm
N° référence
24630-149

Socle Varistar LHX+ 45 Refroidisseur air-eau en rack, 1000D

  • Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
  • Famille d’article : Varistar
  • Largeur en mm : 300 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Tension d’alimentation : 200 à 240 V
    • Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
    • Classe de protection : P55
    • Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-100

Socle Varistar LHX+ 45 Refroidisseur air-eau en rack, 1200D

  • Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
  • Famille d’article : Varistar
  • Largeur en mm : 300 mm
  • Profondeur : 1200 mm
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Tension d’alimentation : 200 à 240 V
    • Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
    • Classe de protection : IP55
    • Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-101

Refroidisseur LHX+ In-rack, échangeur thermique air/eau, 10 kW, 230 V, 2 ventilateurs, 6 U, 550 P

  • Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Largeur en mm : 426 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Hauteur en mm : 266 mm
    • Tension d’alimentation : 230 V min
    • Alimentation redondante : Non
    • Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
N° référence
29714-016

Refroidisseur LHX+ In-rack, échangeur thermique à air/eau, 5 kW, 230 V, 1 ventilateur, 6 U, 550 P

  • Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
  • Largeur en mm : 426 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Hauteur en mm : 266 mm
    • Tension d’alimentation : 230 V min
    • Alimentation redondante : Non
    • Alimentation en liquide de refroidissement : inférieur
N° référence
29714-017

Baie Varistar LXH 3 refroidie par liquide, 38 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Code couleur du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur de l’habillage : Gris foncé
    • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 800 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-193

Baie Varistar LXH 3 refroidie par liquide, 42 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Code couleur du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur de l’habillage : Gris foncé
    • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 1000 kg
    • Classe de protection : IP55
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10130-194
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink