Unités de distribution d’alimentation (PDU) modulables en fonction des besoins :
- Une entrée secteur 400 V triphasée, 230 V monophasée avec fusibles secteur, monophasée 120 V AC (phase à neutre) ou monophasée 208/240 V AC (phase à phase ou phase à neutre)
- Des sorties AC avec différents types de connecteurs Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R etc. commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
- Des sorties AC permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
- Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis.
Découvrez notre PDU avec arrêt d’urgence
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 10 résultats
Aucun produit