Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 9 résultats

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-459

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-460

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-466

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x CEI C13, 3x CEI C19, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-471

Bâti de prises avec 2 Câbles d’alimentation, 3 phases, SCHUKO et CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; SCHUKO
  • Nombre de prises : 36
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-286

Bâti de prises avec 2 câbles d’alimentation, 3 Phases, CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 48
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-287

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Prise CEI 60309, 18 x CEI C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 18
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-283

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink