Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 5 résultats

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche CEI 60309, 8x CEI C19, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-280

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche IEC 60309, 12x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-282

Bâti de prises, CEI C19, 32 A, fiche CEI 60309, 12x CEI C19, fusible 2 x 16

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-281

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink