Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XBS, 16 A, C20, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-463

Bâti de prises BS, 10 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 10
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-244

Bâti de prises BS, 6 prises, 19", avec commutateur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-245

Balai de prises BS, 7 prises, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 7
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-243
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink