Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 16 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XC13, 16 A, C20, 1 HE, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 44,5 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-461

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XSCHUKO, 16 A, SCHUKO, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-462

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XBS, 16 A, C20, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-463

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 8x IEC C13, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-290

Balai de prises, IEC C13, mesurée

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-296

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche CEI 60309, 8x CEI C19, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-280

Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-206

Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec parasurtenseur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-210

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", blanc

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-343

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", noir

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-344

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-345

Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-225

Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec parasurtenseur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-227

Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", blanc

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Blanc
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-346

Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", noir

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-347

Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-348
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink