Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Bâti de prises avec 2 câbles d’alimentation, 3 Phases, CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 48
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-287
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink