Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 16x IEC C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 16
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-292

Bâti de prises, SCHUKO, 3 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 3
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 184 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-200
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink