Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 14 résultats

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 12x IEC C13, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-291

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, blanche

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-340

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, noire

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-341

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-342

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche IEC 60309, 12x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-282

Bâti de prises, CEI C19, 32 A, fiche CEI 60309, 12x CEI C19, fusible 2 x 16

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-281

Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-203

Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-207

Bâti de prises, SCHUKO, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-204

Bâti de prises SCHUKO, 15 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-208

Bâti de prises, USA, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : États-Unis
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 115 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-241

Bâti de prises UTE, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-222

Bâti de prises UTE, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-226

Bâti de prises UTE, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-223
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink