Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Bâti de prises BS, 10 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 10
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-244

Bâti de prises, Suisse, 10 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : Suisse
  • Nombre de prises : 10
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-453
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink