Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 11 résultats

Bâti de prises BS, 10 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 10
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-244

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche IEC 60309, 12x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-282

Bâti de prises, CEI C19, 32 A, fiche CEI 60309, 12x CEI C19, fusible 2 x 16

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-281

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Prise CEI 60309, 18 x CEI C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 18
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-283

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-203

Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-207

Bâti de prises SCHUKO, 9 prises, avec parasurtenseur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-211

Bâti de prises, USA, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : États-Unis
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 115 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-241

Bâti de prises UTE, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-222

Bâti de prises UTE, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-226
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink