Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 50 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XC13, 16 A, C20, 1 HE, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 44,5 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-461

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XSCHUKO, 16 A, SCHUKO, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-462

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XBS, 16 A, C20, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-463

Bâti de prises SCHUKO, maître-esclave, 6 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 115 V; 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-270

Bâti de prises BS, 6 prises, 19", avec commutateur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-245

Balai de prises BS, 7 prises, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 7
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-243

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 8x IEC C13, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-290

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 12x IEC C13, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-291

Balai de prises, IEC C13, mesurée

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-296

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, blanche

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-340

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, noire

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-341

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-342

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-349

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-350

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-351

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche CEI 60309, 8x CEI C19, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-280

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 75 mm
N° référence
60110-212

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection de courant de défaut
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-216

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-217

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage secteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur et filtre d'antiparasitage
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-266

Bâti de prises SCHUKO, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 7
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Filtre d'antiparasitage
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-214

Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-206

Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec parasurtenseur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-210

Bâti de prises, SCHUKO, 9 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-202

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", blanc

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-343

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", noir

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-344

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-345

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-352

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-353

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-354
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink