Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 4 résultats

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285

Bâti de prises, SCHUKO, 19 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-205

Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-209

Bâti de prises UTE, 19 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-224
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink