Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 8 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-456

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RCM, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-457

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-458

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-464

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-465

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP1500

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-467

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-468

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-469
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink