Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XSCHUKO, 16 A, SCHUKO, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-462

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XBS, 16 A, C20, 2 U, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 88,9 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-463
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink