Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, 2 câbles d’alimentation, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1650 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 85 mm
    • Largeur en mm : 90 mm
N° référence
60110-470
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink