Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 4 résultats

PDU RackPower, triphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-459

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-460

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-466

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x CEI C13, 3x CEI C19, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-471
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink