Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 8XC13, 16 A, C20, 1 HE, 19", RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 437,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 44,5 mm
    • Largeur en mm : 350 mm
N° référence
60110-461
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink