Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 20 résultats

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-456

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RCM, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-457

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-458

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-464

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-465

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP1500

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-467

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 16 A, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 20
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-468

PDU RackPower, 230 VAC, monophasé, 20XC13, 4XC19, 32 A, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (20) IEC C13 ; (4) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1350 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-469

PDU RackPower, triphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-459

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-460

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-466

PDU RackPower, polyphasé, 400 VAC, 32 A, 21x CEI C13, 3x CEI C19, RP1000

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : (21) IEC C13 ; (3) IEC C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1700 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Hauteur en mm : 80 mm
    • Largeur en mm : 54 mm
N° référence
60110-471

Bâti de prises avec 2 Câbles d’alimentation, 3 phases, SCHUKO et CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; SCHUKO
  • Nombre de prises : 36
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-286

Bâti de prises avec 2 câbles d’alimentation, 3 Phases, CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 48
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-287

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche CEI 60309, 8x CEI C19, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-280

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche IEC 60309, 12x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-282

Bâti de prises, CEI C19, 32 A, fiche CEI 60309, 12x CEI C19, fusible 2 x 16

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-281

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Prise CEI 60309, 18 x CEI C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 18
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-283

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink