Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 13 résultats

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-349

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-350

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-351

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 75 mm
N° référence
60110-212

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-217

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-352

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-353

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-354

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 75 mm
N° référence
60110-228

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-231

Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Blanc
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-355

Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Noir
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-356

Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-357
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink