Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 4 résultats

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection de courant de défaut
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-216

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-217

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-231

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection de courant de défaut
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-230
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink