Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 13 résultats

Bâti de prises avec 2 Câbles d’alimentation, 3 phases, SCHUKO et CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; SCHUKO
  • Nombre de prises : 36
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-286

Bâti de prises avec 2 câbles d’alimentation, 3 Phases, CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 48
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-287

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-342

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-351

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Prise CEI 60309, 18 x CEI C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 18
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-283

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285

Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-219

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-345

Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-354

Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-233

Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", rouge

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-348

Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-357
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink