Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 15 résultats

Bâti de prises UTE, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-222

Bâti de prises UTE, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-226

Bâti de prises UTE, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-223

Bâti de prises UTE, 19 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-224

Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-233

Bâti de prises UTE, 4 prises, 10"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 4
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 210 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-220

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-231

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 75 mm
N° référence
60110-228

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection de courant de défaut
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-230

Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur et filtre d'antiparasitage
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-267

Bâti de prises UTE, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 7
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Filtre d'antiparasitage
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-229

Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-225

Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec parasurtenseur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Parasurtenseur
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-227

Bâti de prises UTE, 9 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-221

Bâti de prises, UTE, maître-esclave, 6 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : UTE
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-232
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink