Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis de prises

Produits | 61 résultats

Bâti de prises SCHUKO, maître-esclave, 6 prises, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 115 V ; 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-270

Bâti de prises avec 2 Câbles d’alimentation, 3 phases, SCHUKO et CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; SCHUKO
  • Nombre de prises : 36
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-286

Bâti de prises avec 2 câbles d’alimentation, 3 Phases, CEI

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 48
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1848,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-287

Bâti de prises BS, 10 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 10
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-244

Bâti de prises BS, 6 prises, 19", avec commutateur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-245

Balai de prises BS, 7 prises, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : BS
  • Nombre de prises : 7
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-243

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 16x IEC C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 16
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-292

Balai de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 8x IEC C13, 19po

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-290

Bâti de prises, CEI C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 12x CEI C13, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-291

Balai de prises, IEC C13, mesurée

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-296

Balai de prises IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19po, blanche

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-340

Bâti de prises CEI C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-349

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche CEI 60309, 8x CEI C19, 19"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 8
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-280

Bâti de prises, CEI C19, 16 A, fiche IEC 60309, 12x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-282

Bâti de prises, CEI C19, 32 A, fiche CEI 60309, 12x CEI C19, fusible 2 x 16

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C19
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-281

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Prise CEI 60309, 18 x CEI C13

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13
  • Nombre de prises : 18
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-283

Bâti de prises, CEI, triphasé, 16 A, Fiche CEI 60309, 18 x CEI C13 / 6 x CEI C19

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 24
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-284

Bâti de prises, CEI, triphasé, 32 A, Prise CEI 60309, 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19, Fusible 6 x 16 A

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
  • Nombre de prises : 30
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 400 V
    • Profondeur : 44 mm
    • Hauteur en mm : 44 mm
N° référence
60110-285

Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-203

Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 12
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 947,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-207

Bâti de prises, SCHUKO, 15 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-204

Bâti de prises SCHUKO, 15 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 15
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1202 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-208

Bâti de prises, SCHUKO, 19 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-205

Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 19
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: oui
    • Longueur : 1753 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-209

Bâti de prises, SCHUKO, 3 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 3
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 184 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-200

Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 9
  • Couleur : Gris ; Noir ; Rouge
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 608,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-219

Bâti de prises, SCHUKO, 4 prises, 10"

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 4
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 210 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 44 mm
N° référence
60110-201

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 75 mm
N° référence
60110-212

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection de courant de défaut
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-216

Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités

  • Type de produit : Bâti de prises
  • Type de prise : SCHUKO
  • Nombre de prises : 6
  • Couleur : Gris
    • Avec interrupteur: Non
    • Longueur : 438,5 mm
    • Tension AC: 230 V
    • Fonction : Protection contre les courants de défaut ; Protection contre les surintensités
    • Profondeur : 88 mm
N° référence
60110-217
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink