Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bâtis Open Frame

Produits | 10 résultats

Labrack mobile 19"

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Labrack
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 36 U
    • Hauteur en mm : 1856 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 710 mm
    • Charge statique : 200 kg
    • Conformité : CEI 60297-3-100
N° référence
10117-498

Socle fixe à bâti ouvert 19" Labrack

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Labrack
  • Matériau du bâti : Acier
  • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 710 mm
    • Charge statique : 150 kg
    • Conformité : CEI 60297-3-100
N° référence
20118-743

Labrack 19" rack ouvert à montants, 24 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Labrack
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1164 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Charge statique : 150 kg
    • Conformité : CEI 60297-3-100
N° référence
20118-741

Labrack 19" rack ouvert à montants, 39 U

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Labrack
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 39 U
    • Hauteur en mm : 1831 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Charge statique : 150 kg
    • Conformité : CEI 60297-3-100
N° référence
20118-742

Rack embarqué 3 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 156,7 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-015

Rack embarqué 3 U, 84 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 3 U
    • Largeur en F : 84 F
    • Hauteur en mm : 156,7 mm
    • Largeur en mm : 496,4 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-014

Rack embarqué 6 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 290 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-013

Rack embarqué 6 U, 84 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 6 U
    • Largeur en F : 84 F
    • Hauteur en mm : 290 mm
    • Largeur en mm : 496,4 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-012

Rack embarqué 9 U, 36 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 9 U
    • Largeur en F : 36 F
    • Hauteur en mm : 423,4 mm
    • Largeur en mm : 252,65 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-017

Rack embarqué 9 U, 84 HP

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Rack embarqué
  • Matériau du bâti : Acier
  • Hauteur en U : 9 U
    • Largeur en F : 84 F
    • Hauteur en mm : 423,4 mm
    • Largeur en mm : 496,4 mm
    • Profondeur : 341,8 mm
    • Charge statique : 25 kg
    • Conformité : SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
N° référence
10170-016
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink