Kit de base pour châssis MultipacPRO 19", 1 U, P280 mm
- Pour composants non normalisés (1 ... 5 U) et composants normalisés (1, 2 U) conforme à la norme IEC 60297-3-105
- Le cadre se compose de flancs et de la face avant/arrière
- Matériau : aluminium
- Sélectionner les accessoires
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Famille d’article : MultipacPRO
- Application : Configurable
- Hauteur en U : 1 U
- Largeur utile : 403 mm
- Profondeur : 280 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-100
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
Un tel kit permet au client de configurer les 3 capots supérieurs/inférieurs.
Veuillez commander plaque de montage, couvercles, poignées, glissières télescopiques séparément.
Dimensions h = hauteur utile = H‐8,1 mm, b = largeur utile = 403 mm.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, profilé aluminium, 3 mm ; surface visible : anodisation incolore ; finition de surface : passivé incolore | 1 | |
2 | Panneau arrière, Aluminium, 2 mm, finition de surface : passivé incolore | 1 | |
3 | Flanc, Profilé aluminium, brut ; avec rainures pour bandes taraudées (2 × 7 mm) | 2 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.