Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Mid-Size, 9 U, 84 F,
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0
- 9 U, Système 84 F pour 12 modules AdvancedMC Double Mid-Size, 2 MCH Double Full-Size, et 4 modules d’alimentation Double Full-Size
- 12 slots de module de transition arrière RTM Double Mid-Size
- Carte fond de panier avec topologie dual star, raccordements directs pour S-ATA / SAS, lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4
- Topologie Telecom et fabric clock selon PICMG AMC.0 R2.0
- 2 cassettes de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation de l'air de la partie avant basse à la partie arrière haute, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut
- En option, les vitesses des ventilateurs des sections avant et arrière peuvent être réglées séparément via le MCH
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie MTCA.4
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 9 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Double Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373,3 mm
- Hauteur en mm : 400,05 mm
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
Le système est conçu pour des applications hautes performances associées à une disponibilité élevée pour lesquelles la redondance de tous les composants est nécessaire. Les deux modules redondants de ventilateurs échangeables à chaud avec EMMC en configuration push-pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière. Des bacs à câbles à l'avant et à l'arrière du coffret facilitent la gestion du câblage. Le système peut accueillir jusqu'à quatre Power Module pour garantir une alimentation suffisante de l'application. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Ils fournissent également des connexions directes pour SAS/SATA et des lignes entre les AMC
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, 9 U, 84 F, profondeur 373 mm, zingué | 1 | |
2 | Slot AdvancedMC, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 12 | |
3 | Slot RTM-Modul, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 12 | |
4 | Carte fond de panier avec topologie dual star pour 12 modules AdvancedMC, 2 MCH et 4 Power modules | 1 | |
5 | Module de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC) et 6 ventilateurs | 2 | |
6 | Filtre à air, échangeable par l’avant | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Fiches techniques
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.