Coffret en aluminium IP-PRO, CEM 110H 600L 230P, IP67
- Boîtier moulé en aluminium disponible en 15 tailles différentes, avec revêtement poudré outdoor gris argent (RAL 7001)
- En fonction de la taille, Classe de protection jusqu’à IP67 selon EN 60529
- Blindage CEM
- Résistant aux chocs et aux vibrations selon EN 61373 Cat. 2 et AREMA Classe I
- Protection IK 09 contre les impacts mécaniques externes selon IEC 62262
- Plage de températures du boîtier –40 à +90°C
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : IP-PRO ALU CEM
- Application : Durci
- Hauteur en mm : 110 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 230 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Gris argent
- Code couleur : RAL 7001
- Finition : Revêtement poudré
- Classe de protection : IP67
- Forme : Rectangulaire
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
IP-Pro Alu CEM- Le boîtier pour une protection fiable contre l’eau, la poussière et les interférences électromagnétiques pour les composants électroniques sensibles dans les environnements difficiles. Prouvé et certifié pour les applications avec des exigences de résistance aux chocs et aux vibrations élevées.
Pour les modifications mécaniques, les solutions innovantes de fixation de carte et de câblage, ainsi que les concepts de refroidissement, veuillez nous contacter.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Base, aluminium moulé, gris argent (RAL 7001) | 1 | |
2 | Bandeau, aluminium moulé, gris argent (RAL 7001), avec joint CEM et vis pour capot (imperdables) | 1 | |
3 | Vis de mise à la masse, non monté | 1 | |
4 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.