Chauffages avec et sans ventilateur jusqu’à 550 W :
- Éléments de chauffage simples jusqu’à 550 W
- Résistance de chauffe (sans ventilateur) avec grande plage de tension d’entrée 110.-250 VAC, 50/60 Hz
- Chauffage avec ventilateur en version 240 V 50/60 Hz
- Systèmes modulaires disponibles
- Montage simple et rapide via fixation par clips
- Protection en cas de surchauffe via des thermistances CTP / interrupteurs thermiques
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 11 résultats
Chauffage 400 W, modulaire, 230 VAC
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 400 W
N° référence
60715-029
Chauffage 475 W avec thermostat et ventilateur
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 475 W
N° référence
60715-017
Chauffage 550 W avec thermostat et ventilateur
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 550 W
N° référence
60715-018
Chauffage avec ventilateur, 150 W
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 150 W
N° référence
60715-225
Chauffage avec ventilateur, 250 W
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 250 W
N° référence
60715-226
Chauffage avec ventilateur, 400 W
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 400 W
N° référence
60715-227