Chauffage 475 W avec thermostat et ventilateur
- Thermostat de 0 ... 60 °C
- Fixation par clip
- Borne de raccordement 3 pôles, raccordement chauffage/ventilateur séparé
- Chauffage avec ventilateur et thermostat
- Thermistance CTP autorégulée
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Chauffage
- Puissance : 475 W
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
Chauffage avec thermostat et ventilateur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Boîtier en plastique, polycarbonate (RAL 9002, blanc gris), clip pour rail DIN 35 mm EN 50022 | 1 | |
2 | Élément chauffant, 230 VAC, thermistance (CTP) autorégulée | 1 | |
3 | Thermostat | 1 | |
4 | Ventilateur 230 VAC | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.