Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateurs-filtres

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 13 résultats

Ventilateur avec filtre à air EF 100, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF100R5

Ventilateur avec filtre à air EF 200, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF200R5

Ventilateur avec filtre à air EF 225, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF220R5

Ventilateur à filtre à air EF250, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF250R5

Ventilateur à filtre à air EF300, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF300R5

Ventilateur à filtre à air EF500, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
N° référence
EF500R5

Ventilateur à filtre à air EF600, 230 VAC

  • Type de produit : Ventilateur
  • Application : Ventilateur-filtre
  • Tension AC: 230 V
  • Classe de protection : IP54
    • Puissance : 120 W
N° référence
EF600R5

Ventilateur monté top Epcase, 230 V avec grille

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Epcase
  • Tension AC: 230 V
N° référence
21236-092

Fan for Fan Top Cover, Heigth 25 mm

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Eurorack; Varistar
  • Compatible avec : Baie
  • Tension AC: 230 V
    • Couleur : Gris foncé
    • Puissance : 8 W
N° référence
20713-048

Ventilateur de toit Novastar, hauteur 25 mm, 84...90 m³/h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Novastar
  • Compatible avec : Baie
  • Tension AC: 230 V
    • Profondeur : 119 mm
    • Couleur : Noir
    • Hauteur en mm : 25 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
N° référence
27230-077

Ventilateur de toit Novastar, hauteur 38 mm, 162...172 m³/h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Novastar
  • Tension AC: 230 V
  • Profondeur : 119 mm
    • Couleur : Noir
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
N° référence
27230-078
N° référence
21149-185

Ventilateur pour toit Varistar, H38 mm, 162 m³/h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille de produits : Varistar
  • Tension AC: 230 V
  • Profondeur : 119 mm
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Largeur en mm : 119 mm
N° référence
23130-165
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink