Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Ventilateurs-filtres

 Ventilateurs filtrés avec capacité de circulation d’air de 25 m3/h ...   770 m3/h (FL 100 ...   FL 600) :

  • 3 tensions d’alimentation (230 V AC, 115 V AC, 24 V DC)
  • Filtre plissé augmentant l'indice de protection de IP 54 à IP 55
  • Montage sur tôle d’épaisseur 1 à 3 mm
  • Remplacement simple et rapide du filtre
  • Possibilité de juxtaposition

Découvrez-en plus

 

Produits | 66 résultats

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1000 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1000 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-793

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1100 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-794

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1200 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1200 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-795

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 600 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-790

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 800 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 800 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-791

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 900 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 900 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-792

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1000 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1000 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-799

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1100 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-800

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1200 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1200 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-801

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 600 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-796

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 800 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 800 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-797

Capot supérieur CEM Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 900 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 900 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-798

Ventilateur pour toit de ventilation Varistar CP, à haute efficacité énergétique, hauteur 38 mm, 171 m³/h

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 119 mm
    • Puissance : 9,6 W
    • Hauteur en mm : 38 mm
    • Tension d’entrée AC : 18 à 27,6 V
    • Largeur en mm : 119 mm
N° référence
24630-117

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1000 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1000 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-780

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1100 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-781

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 1200 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1200 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-782

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 600 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-777

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 800 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 800 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-778

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 600 l, 900 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 900 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
21630-779

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1000 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1000 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-786

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1100 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-787

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 1200 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 1200 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-788

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 600 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-783

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 800 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 800 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-784

Plaque supérieure Varistar CP avec 6 plateaux de ventilation écoénergétique, RAL 7021, 800 l, 900 p

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Plaque supérieure avec ventilateurs
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Tension DC : 24 V
    • Profondeur : 900 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Classe de protection : IP20
    • Code couleur : RAL 7021
    • Conformité : IEC 61587-1
    • Finition : Revêtement poudré
    • Largeur en mm : 800 mm
N° référence
21630-785

Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1000 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 1000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-606

Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1100 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 1100 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-607

Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 1200 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-608

Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 600 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-603

Toit de ventilation Varistar CP CEM avec ventilateurs, RAL 7021, 600 L, 800 P

  • Type de produit : Ventilateur
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Profondeur : 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Finition : Revêtement poudré
N° référence
21630-604
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink